无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Radar Master Plus-FDI Package

Rosemount™ Radar Master Plus - FDI 方案

产品描述

Rosemount Radar Master Plus 旨在在配置及运行 Rosemount 3408 或 5408 液位变送器时为您提供最佳的用户友好型体验。直观的设置向导会使您确信,变送器已妥善安装,操作准备就绪。由于其采用动态图形,因此便于进行正确设置。由于其利用独特的警报历史记录,您可及时追踪之前的事件及警报。所有警报均符合 NE 107 要求。

特点

  • 与所有 FDI 主机兼容,例如 AMS Device Configurator
  • Rosemount Radar Master Plus 采用直观的设置向导,并采用以人为本的设计,旨在确保用户友好型体验
  • 动态图示直接反馈组态情况。
  • 内置的 historian 保存近期数据和警报,您可在 Rosemount Radar Master Plus 中查看历史事件,并改进操作

文档与图纸