无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-5300 Guided Wave Radar Level Transmitter Spare Probe

Rosemount™ 5300 导波雷达液位变送器备用导波杆

产品描述

Rosemount 5309 备用导波杆,用于 Rosemount 5300 液位变送器。多种材料、尺寸和连接可选用,以便适配您的应用。

工作压力
全真空至 345 bar(全真空至 5000 psi)
工作温度
-320 至 752 °F(-196 至 400 °C)
结构材料
316/316L/EN、C-276 合金、400 合金、PTFE 涂层、2205 合金
导波杆类型
硬单线、分段单线、软单线、硬双线、软双线、同轴型、带 PTFE 涂层的探头、蒸汽探头

文档与图纸