无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-306 In-Line Manifold

罗斯蒙特™ 306 直连式阀组

产品描述

罗斯蒙特 306 直连式阀组设计用于直连式变送器。该阀组具有外螺纹或内螺纹 NPT 过程连接件,可直接组装到压力变送器和仪表,执行简便的过程中校准。此阀组具有堵塞和排泄以及 2-阀组态,以用于隔离仪器以及排放/通气功能,出厂时已安装到变送器和仪表,并且经过泄漏检测和标定。

产品

Search
第1-12条产品搜索结果(共12条)
3051S Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 Wireless In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2088 Gage and Absolute Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
2051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
Wireless Pressure Gauge
306 In-Line Manifold
3051 In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S Wireless MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
4088 MultiVariable Transmitter
306 In-Line Manifold
2051G In-Line Pressure Transmitter
306 In-Line Manifold
3051SAM Scalable ERS Measurement Transmitter
306 In-Line Manifold
最高工作温度
1000°F (538°C)
阀组材质
316 不锈钢/316L 不锈钢、合金 C-276、合金 400
填料材料
PTFE、石墨类
过程连接件
1/2" -14 外螺纹 NPT、1/2" -14 内螺纹 NPT
过程连接件朝向
与变送器平行
认证
适用于特别服务、酸性气体(符合 NACE MR 0175/ISO 15156、MR0103 标准),请参阅完整规格,获取完整认证列表
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 直接装配至线内压力变送器和仪表,简化过程中校准
  • 堵塞和排泄、2-阀配置提供仪表隔离以及排放/通气能力
  • 外螺纹和内螺纹 NPT 过程连接件满足不同应用场景需求
  • 工厂装配,经泄漏测试和标定

文档与图纸