无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-mechanical-retrieval

Roxar 机械回收工具和检修阀

产品描述

Roxar 机械回收工具是一款高品质的工具,适用于工业标准 2” 高压接入配件内探头和试片的回收与安装。该工具可以接入系统兼容与多数供应商提供的机械 2” 兼容。双挡和排气维修阀提高了操作安全。可确保有效安全且高效地回收。

压力额定值
6,000psi (420bar) PED
最高温度
204°C/400°F
检修阀尺寸长度
单阀 168mm;双阀 276mm
长度
请参阅数据表

特点

  • 高品质工具
  • 与多数腐蚀监控系统供应商提供的机械接入系统兼容。

文档与图纸