无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-corrosion-probes

Roxar™ 可伸缩线性极化电阻(LPR)探针

产品描述

Roxar 可伸缩线性极化电阻(LPR)探针是一种准确而可靠的仪表,用于测量水系统中的实时腐蚀速率。腐蚀速率计算的基础是测量对钢电极腐蚀电位的微小极化 (10 - 20mV) 产生的电流响应。即时响应的特性还使得 LPR 导波杆适合快速检测到氧气侵入本应不含氧气的系统,例如注水系统,以维持管道和资产的完整性。Roxar 可伸缩 LPR 探头可在液压和机械接入配件系统中使用。

压力额定值
标准:6,000psi (420bar) 可选:10,000psi (690bar)
最高温度
145°C/293°F
探头元件材料
碳钢 St 52-3N 为标配
探头基体材料
标准材料为不锈钢和双相钢
接头
6 针 Amphenol(公型)

特点

  • 用于(导电的)水系统时,可获取即时腐蚀速率信息
  • 使用 Roxar 伸缩工具确保便捷安装和更换
  • 与多数供应商提供的接入配件系统兼容,可安装于主流的 2” 探头位置。
  • LPR 探头测量易于理解和关联

文档与图纸