无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-5300 GWR Transmitter

Rosemount™ 5300 液位变送器 - 导波雷达

产品描述

Rosemount 5300 液位变送器适用于具有挑战性的液体、浆体和固体测量,在液位和界面应用中提供卓越的可靠性和安全性。Rosemount 5300 具有安装简便、无需标定等多种优势,且不受过程条件的影响。该雷达通过了 SIL 2 认证,因而成为您安全应用的首要选择。其坚固的结构和内置的强大诊断功能将使您能够专注于您的重要部分——工厂。

精度
± 3 mm (0.12 in.)
可重复性
± 1 mm (0.04 in.)
测量范围
最大 50 m(164 ft)
工作压力
全真空至 345 bar(全真空至 5000 psi)
工作温度
-196 至 400 °C(-320 至 752 °F)
通讯协议
4-20 mA/HART®、Foundation™ 现场总线、Modbus®
安全
SIL 2 IEC 61508 认证
防溢出保护经过 TÜV 测试和 WHG 认证
诊断
增强型诊断功能可执行前瞻性维护
探头类型
硬单线、分段单线、软单线、硬双线、软双线、同轴型、带 PTFE 涂层的探头、蒸汽探头
质保
最长 5 年

特点

  • 直接切换技术可提高灵敏度、提升可靠性并扩大测量范围
  • 信号质量指标能够让您以前瞻性的方式使用液位仪表
  • 探头末端探测功能可提高液位测量的可靠性
  • 动态蒸汽补偿能提高工厂的热耗率
  • 校验反射器可实现独特的液位变送器校验
  • Ultra-thin layer detection through Peak-in-Peak technology

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共52条)
: