无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-625 Gas Sensor

罗斯蒙特™ 625ND 气体传感器

产品描述

罗斯蒙特 625ND 可燃气体传感器采用非色散红外 (NDIR) 技术,具有出色的功能和性能规格。NDIR 气体传感器可及早检测气体泄漏,使工人更安全并改善可持续性。罗斯蒙特 625ND 气体传感器兼容罗斯蒙特 925 固定式气体检测器。此可燃气体传感器已获得最新的危险区域和性能标准全球性认证。

工作温度
-40 至 +70°C(-40 至 +158°F)
测量类型
气体浓度级别:气态烃:0-100% LEL
湿度范围
0-95% 相对湿度,非冷凝
准确度
气体精度:±3% LEL < 50% LEL and 5% LEL > 50% LEL
4-20mA 精度:量程的 ±0.1%

特点

  • 传感器经过预标定,可轻松连接罗斯蒙特 925 气体变送器,而且可在工厂进行丁烷、丙烷、甲烷、乙烯或乙烷等气体的标定
  • 该气体传感器可预先标定好后再到现场安装
  • 该气体传感器可保留组态设置和标定信息
  • 其智能传感器模块标定间隔更长,缩减了维护成本和停机时间
  • 接入罗斯蒙特 925 气体变送器后,该气体传感器将使用数字方式持续保持通讯,即使间隔距离很长也能快速响应,提供稳定、准确的保护

文档与图纸