无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Net Safety-Millennium II SC311 Infrared Gas Sensors

Net Safety™ Millennium II SC311 红外可燃气体传感器

产品描述

Net Safety Millennium II SC311 红外可燃气体传感器具有多种红外感应易燃气体的能力和适合极端工业环境的坚固耐用外壳,经济适用。烃气 LEL 检测快速、可靠且精度很高,只需执行建议的定期碰撞试验和简单的每年标定程序即可。

重复精度
2% LEL 满量程
温度范围
-40°C 至 +75°C(-40°F 至 +167°F)
湿度范围
0-95% 相对湿度,无冷凝
外壳防护等级
IP64/4X 型
质保
5 年

特点

  • 能耗最低
  • 传感器间隔距离长(+2,000 英尺)
  • 气体传感器 5 年保修
  • 可现场选择气体曲线
  • 不受有毒物质影响 - 检测的标准气体包括甲烷、丙烷、丁烷和乙烯
  • 极快的响应速度和极高的精度
  • 能够在恶劣的工业环境中运行

文档与图纸