无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Net Safety-Millennium II SC310 Catalytic Combustible Gas Sensor

Net Safety™ Millennium II SC310 催化燃烧可燃气体传感器

产品描述

Net Safety Millennium SC310 催化燃烧可燃气体传感器的封装坚固,性能多样、稳定且经过实践验证,适用于大部分极端工业环境。在各类可燃气体检测中,使用 Net Safety Millennium II 基础型(M2B)通用气体变送器、Net Safety Millennium II(M21)单通道通用气体变送器或 Net Safety Millennium II(M22)双通道通用气体变送器进行 % LEL 气体检测快速可靠而且现场维护少。

重复精度
± 1% LEL 满量程
温度范围
-40°C 至 +75°C(-40°F 至 +167°F)
湿度范围
0-95% 相对湿度,无冷凝
外壳防护等级
IP64/4X 型
质保
5 年

特点

  • 可检测气体(部分):甲烷、丙烷、正丁烷、异丁烷、氢气、乙烷、戊烷、己烷、庚烷、乙烯、丙烯、
  • 能耗最低
  • 传感器间隔距离长(+2,000 英尺)
  • 行业领先的气体传感器 5 年保修
  • 非选择性响应 - 可检测烃类和非烃类可燃气体
  • 完整的修正系数文件可用于精确标定
  • 能够在恶劣的工业环境中运行

文档与图纸