无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-X-STREAM Enhanced XEGK Continuous Gas Analyzer

Rosemount™ X-STREAM 增强型 XEGK 连续气体分析仪

产品描述

X-STREAM 增强型 XEGK 紧凑型连续气体分析仪可使用非色散红外、紫外、可见光度计 (NDIR/UV/VIS)、热导检测器 (TCD)、微量水分检测技术 (tH2O)、顺磁氧和电化学氧 (pO2/eO2) 检测器,实现多达四个通道的组合检测。

湿度范围
< 90 % r.h. @ 20 °C (68 °F)
< 70 % r.h. @ 40 °C (104 °F)
电源
100–240 V,50/60 Hz
外壳防护等级
IP 20,符合EN 60529 进行室内安装,避免阳光直接照射
重量
大约 8…12 kg (7.6…26.5 lb) ,取决于配置
模拟输出
1–5 个,独立光电隔离,4(0)–20 mA (RB ≤ 500 Ω)
模拟输入
2 路模拟输入,0-1(10) V (Rin = 100 Ω) 或 4(0)-20 mA (Rin = 50 Ω)
继电器输出
4 个状态继电器 acc。NAMUR NE 107 或,例如,浓度阈值、阀状态通知干式接触:1 A,30 V
通讯协议
Modbus TCP 以太网;Modbus RTU RS 485 / 232C;2 个 USB 端口

特点

  • 高达三室的气体分析仪,拥有 NDIR/UV/VIS光度计、顺磁性和电化学 O2、热导和湿气传感器
  • 采用 IntrinzX 技术,提高了性能
  • 现代化的通讯能力,包括 Web 浏览器功能
  • 杰出的可靠性,提供 3 年质保
  • 数据标定和事件日志文件存储
  • 大动态范围
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 可控制样品处理和采样管路
  • 温度相关性极低

文档与图纸