无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-CT5800 Continuous Gas Analyzer

罗斯蒙特™ CT5800 连续气体分析仪

产品描述

罗斯蒙特 CT5800 连续气体分析仪是专为Class I, Division 2危险区域认证设计的应用于工业过程分析的首款混合型激光分析仪。罗斯蒙特 CT5800 是隔爆型气体分析仪,将量子级联激光器 (QCL) 与可调谐二极管激光器 (TDL) 技术相结合,可将气体分析扩展到近红外和中红外范围,实现了可同时对多种气体组分进行直接的测量,而且对这些气体组分的测量具有非常高的选择性和灵敏度。罗斯蒙特 CT5800 采用独特的脉冲内光谱法,可使用一台仪器同时最多对 10 种气体进行 ppm 级分析,降低了拥有成本和操作复杂性,同时减小了占用空间,是气体纯度和质量测量应用的理想选择。

样气温度
4 至 60°C(39 至 140°F)
湿度范围
10–95%,无冷凝
证书/认证
欧洲: ATEX II 2G Ex d IIB+H2 T4 North
美国: Class I, Division 2, Groups B, C, D, T4
端口
入口气体连接端口:6mm (¼in.) Swagelok (请在订单中指定)
出口气体连接端口:6mm (¼in.) Swagelok (请在订单中指定)
电源
120VAC 60Hz/240VAC 50Hz 200V/A
尺寸
651.9 X 265.1 X 515.2mm (25.67 x 11.54 x 20.28in.)
重量
85kg (187.39lbs)
输出信号
模拟信号输出:4–20mA(每个测量组分 1 个)
数字信号输出:Modbus TCP/IP
运行状况监控。运行状况数字线路(每个测量 1 个)或 NAMUR 状态报告

特点

  • 可同时实时检测最多十种气体
  • 准确、灵敏的气体测量
  • 从亚 ppm 到百分比水平的增强动态范围
  • 出色的响应线性和可重复性
  • 长期漂移小,缩小了标定时间间隔
  • 维护成本和生命周期成本低
  • 连续运行状况诊断报告
  • 嵌入式 ARM 处理器可全自动运行
  • 可通过直观、简单的前面板用户界面访问所有的仪表功能
  • 可互换的模块化配置,最多可安装六台激光器

文档与图纸