无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-XE10 Continuous Emissions Monitoring System

罗斯蒙特™ XE10 连续排放监测系统 (CEMS)

产品描述

罗斯蒙特 XE10 CEMS 可提供对固定源排放的可靠分析。这是一个通过了欧洲排放指令 EN 14181 和 EN 15267-3 (QAL1) 认证的标准化解决方案,符合美国 EPA 40 CFR 第 60 部分和第 75 部分法规。罗斯蒙特 XE10 CEMS 还配有自动标定功能,有助于进行 QAL3 质量保证程序要求的零点和量程气体漂移检查,确保性能可靠,保持排放报告的合规性。

认证
符合 EN 14181 标准。具有集成的自动标定和验证功能,支持 QAL3 漂移测试
通过 EN15267-1/EN15267-2/EN15267-3 (QAL1) 认证
通过 CSA/Sira MCERTS 认证
通过 TÜV Rheinland/Umweltbundesamt 认证
符合美国 EPA 40 CFR 第 60 部分和 40 CFR 第 75 部分法规
适用气体
CO、NOx 或 NO、SO2、CO2、O2
环境温度
工作温度:5 至 40°C(41 至 104°F)
存储温度:-20 至 70°C(-4 至 158°F)
模拟输出
1 或 5,单独和光隔离
4 (0)-20mA (RB ≤ 500Ω)
符合 NAMUR NE 43 和 NE 44 的要求
电源
400Vac,3 相,50Hz
尺寸
宽度:800mm (31.5in)
高度:2000mm (78.74in.)
深度:800mm (31.5in.)
重量
约 480kg (1058lb)

特点

  • 紧凑、模块化的解决方案,配备气体采样、样气处理和气体分析仪
  • 根据工业排放指令 2010/75/EC 附录 V 和 VI、中型火力发电厂指令 2015/2193 和排放交易系统 (EU ETS),适用于需要遵守这些欧洲法规的工厂
  • 采购和运营成本低
  • 配置简单快捷
  • 可对多达五种气体成分(CO、NOx、SO2、CO2 和 O2)进行连续、取样式测量
  • 可在一台分析仪中进行多成分气体测量
  • 可扩展,最多能配置 3 个分析仪模块,以适应不同的测量组件和范围
  • 提供安全的远程访问功能,简化了操作和配置
  • 在环境温度 (5-40°C/41-104°F) 下工作,无需使用 HVAC 或安装在温控环境中,降低了拥有成本

文档与图纸