无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-Xi Advanced Electronics

罗斯蒙特™ Xi 高级电子装置

产品描述

使用氧化锆传感技术测量燃烧烟气中剩余氧量,性能出色,在近几十年得到了广泛的应用。这种多功能电子产品专门为大多数制造的 O2 探头而设计。采用大尺寸背光 LCD 显示屏,便于设置和操作。通过此电子设备及用于切换标定气体的电磁阀控制箱,可以执行全自动标定。

环境温度
-20°C 至 55°C(-4°F 至 131°F)
电源
100-240V ±10%,50-60Hz
认证
CSA、FM 和 CE

特点

  • 可以与 Westinghouse/罗斯蒙特探头和大多数 ZrO2 锆头配合使用
  • HART® 通讯标准(符合 AMS)
  • 无线功能 - 通过 THUM™ 适配器来实现
  • 自动标定功能
  • 可扩展的过程温度范围
  • 可编程参比功能
  • 数字 HART® 通讯;与 AMS® 和 PlantWeb® 兼容
  • 适用于现有的氧量分析锆头安装
  • 先进的传感器诊断功能;以报警方式提示标定
  • 出色的精度
  • 安装简便;无需电子单元接线盒、锆头专用电缆或穿线管
  • 表面安装技术提高了可靠性和抗振性

文档与图纸