无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-IO Link Masters

Rosemount™ IO-Link 主机设备

产品描述

罗斯蒙特 IO-Link 主机设备可在支持 IO-Link 的变送器或设备与自动化系统之间进行数据交换。可选择 4 端口或 8 端口组态以及以太网/IP 或 PROFINET 接口。IP69K 防护等级可确保数据的可靠性,同样适用于要求严格的食品和饮料行业应用。

通讯协议
IO-Link、以太网/IP、PROFINET
现场设备数量
4 个或 8 个
连接方式
M12
温度范围
-13°F(-25°C)至 140°F(60°C)

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-4条备品备件和附件结果(共4条)
: