无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-410VP-Four-Electrode Conductivity Sensor

Rosemount™ 410VP 四电极电导率传感器

产品描述

Rosemount 410VP 四电极电导率传感器主要用于制药业、食品和饮料行业中的电解电导率测量。该电导率传感器具有广泛的动态测量范围(1 - 14,000 uS/cm),非常适合 CIP 应用。其他用途包括监测色谱分离中的洗脱剂和检测液体界面。

测量范围
1 uS/cm 至 1400 mS/cm
精度
预计电导率的 ±4% 内
压力范围
详情参见产品说明书
温度范围
详情参见产品说明书
结构材料
接液材料:
电极:316L 不锈钢
传感器主体:未填充 PEEK;符合 21CFR177.2415 标准
O 形圈(仅限 G 1 ¼ 过程连接件):EP;符合 21CFR177.2600 标准
除电极外,所有接液表面都达到 16 micro inch (0.4 micrometer) Ra 光洁度。

特点

  • 四电极设计可在 1 uS/cm 至 1400 mS/cm 之间提供极佳的线性度
  • 无需初始标定 - 工厂测量的电池常数可确保开箱即用的准确度
  • 提供四个卫生过程接头
  • 传感器主体和弹性体达到 21CFR177 标准
  • 蒸汽灭绝(SIP)上限温度是 284 °F (140 °C)

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-2条备品备件和附件结果(共2条)
: