无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-225 Toroidal Conductivity Sensor

Rosemount™ 225 环形电导率传感器

产品描述

Rosemount 225 环形电导率传感器为要求卫生设计的制药、食品及饮料应用而设计。该电导率传感器耐腐蚀、抗污染,适用于测量 CIP 溶液浓度、检测产品/水界面、检查产品质量和监测色谱分离中的洗脱剂。

最高温度
玻璃填充 PEEK 传感器和非填充 Tefzel™ 传感器:230 °F (110 °C) / 200 psig (1480 kPa [abs])
非填充 PEEK 传感器:266 °F (130 °C) / 200 psig (1480 kPa [abs])
测量范围
200 μS/cm - 2 S/cm
尺寸
电缆:20 ft (6.1m)

特点

  • 符合各种卫生要求:
    • 符合 USP VI 级要求
    • 符合 FDA 食品接触 21CFR177.2415 标准
    • 符合 3-A 卫生标准 74-06
  • 2 英寸 tri-clamp 过程连接件
  • 可靠的测量 - 对过程流量和方向不敏感
  • 具有 PEEK 和 Tefzel 等多种耐化学品的主体材质选项,可满足应用的兼容性需求

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-1条备品备件和附件结果(共1条)
: