无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051HT Hygienic Pressure Transmitter

Rosemount™ 2051HT 卫生型压力变送器

产品描述

Rosemount 2051HT 卫生型压力变送器为生命科学以及食品和饮料行业提供一种能进行表压和绝压测量的可靠解决方案。这种变送器具备艾默生可靠的压力传感器技术以及行业标准过程连接。该设备通过包括 3-A™ 和 EHEDG 在内的全套卫生认证,并且采用可选抛光不锈钢外壳,确保能够满足您的应用要求。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
2051HT Hygienic Pressure Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
保修
长达 5 年有限质保
量程比
高达 50:1
通讯协议
4-20 mA HART ™
FOUNDATION ™ 现场总线
PROFIBUS®
测量范围
Up to 800 psig (55.7 bar) Gage, Up to 150 psia (10.3 bar) Absolute
过程接液材料
316L SST 不锈钢机械抛光和电抛光至 Ra < 30 µ-in.(0.81 µ-m)
诊断
基本诊断
认证
3A,EHEDG,请参阅完整规格,获取完整的认证列表

特点

  • 可连接各行业的标准卫生接头
  • 符合 3-A 和 EHEDG 行业特定要求
  • 抛光不锈钢外壳,无空隙和缝隙,易清洁和冲洗
  • 提供达 0.1% 的参考精度和两年稳定性
  • 可承受冲洗条件(达到 IP69k 防护等级),具有长期性能和耐用性
  • 本地操作界面 (LOI) 无需使用额外工具即可在现场进行简单的本地调试
  • 采用成熟的艾默生传感器技术

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共19条)
: