无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-Hx438 Steam Sterilizable DO Sensor

Rosemount™ Hx438 蒸汽灭菌溶解氧传感器

产品描述

Rosemount Hx438 蒸汽灭菌溶解氧传感器是一款隔膜覆盖的电流式传感器,可满足生物技术、制药和饮食行业的严苛要求。该溶解氧传感器提供无漂移信号,标定值可持续长达 50 次蒸汽灭菌循环。

测量范围
0 至 20ppm,0 至 250 % 饱和,取决于仪器
工作温度
32 至 266 °F(0 至 130 °C)
最大压力
43 psig(400 kPa 绝压,4 bar)
结构材料
接液材料:不锈钢和 EPDM
总长
溶解氧传感器插入长度为 120 mm
过程连接件
PG 13.5

特点

  • 可承受反复的蒸汽灭菌
  • 传感器响应实际上与流量无关
  • 快速响应
  • 溶解氧(DO)传感器使用可快速与电缆断开连接的 4 针连接插头(另售)
  • 该溶解氧传感器可组合用于大规模批量过程(执行 SIP 清洁)的插入式安装组件或类似组件
  • 对于小规模批量过程,该溶解氧传感器可直接旋入顶板,需要时进行高压灭菌

文档与图纸