无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-P-8711

罗斯蒙特 8711 晶片式电磁流量计传感器

产品描述

罗斯蒙特 8711 夹持式电磁流量计传感器采用无法兰设计,具有经济、紧凑、重量轻等特点,可替代法兰式电磁流量计。 该产品的耐用衬里和电极材质选项众多,从强腐蚀液体到纤维浆体的所有应用均兼容,而使用其他设备测量这些介质通常会非常困难。 每个 8711 流量计均配有对位隔离环套件,可将传感器在过程管道上定位至中心,安装方便。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
配置
精度
流量量程比为 13:1 时,体积流量精度高达 0.15%,流量量程比为40:1 时,体积流量精度为 0.25%
口径
0.15 到 8 英寸(4 到 200 毫米)
衬里材料
ETFE、PTFE 和 PFA
电极材料
316L 不锈钢、镍合金、铂、钽、钛,其他材料请咨询厂商
法兰等级
ASME B16.5 150-300 级
DIN PN 10-40
通用性
与 8700 系列的所有变送器兼容
与以下传统变送器兼容:8712D、8712C、8732C、8742C

特点

  • 无法兰结构,尺寸和重量最小,有助于降低成本
  • 紧凑的外形,非常适合有限数量直管位置的安装
  • 适用于任何配备可用牢固线性选项与标准、接地以及弹头电极的过程应用
  • 轻型、无法兰设计,简化了安装
  • 全焊接设计,无需使用密封垫圈,防止了湿气侵入。
  • 不含任何运动部件的无阻碍的设计,可以最小化保养和维修的需要
  • 使用一个可拆卸、可替换的接线端子,避免过程停机,实现现场维修

文档与图纸