无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-1495 Orifice Plate

罗斯蒙特™ 1495 孔板

产品描述

罗斯蒙特 1495 型孔板一次元件,专为可靠测量性能设计。作为全球广泛使用的一次元件,该孔板提供标准配置,两个叶片上均有一个方形同心钻孔,以及通用型板。产品可选标准管道尺寸(2 - 24in. 或 50 - 600mm),同时还适用于高温和高压应用场景。

产品

Search
第1-10条产品搜索结果(共10条)
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
4088 MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
1495 Orifice Plate
1496 Orifice Flange Union
2051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051 Coplanar Pressure Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
3051S MultiVariable Transmitter
1495 Orifice Plate
305 Instrument Manifold
最大工作压力
ANSI B16.5 2500#
过程温度范围
-320 至 1200°F(-196 至 649 °C)
流体状态
液体、气体、蒸汽
过程接液材料
304/304L 不锈钢、316/316L 不锈钢、DIN 1.4571(316Ti 不锈钢)、合金 C-276、合金 400
质保
长达 5 年有限质保

特点

  • 可订购 2 至 24in.(50 至 60mm)的口径,也可定制口径以实现应用灵活性
  • 按照 AGA、ASME、ISO、API 和 DIN 标准制造
  • 在桨式孔板和通用式孔板中提供标准的直角边同心孔配置
  • 具有多种材料类型,可满足具有挑战性的过程条件的需求
  • 可经受住高温和高压应用场景考验,经久耐用

文档与图纸