无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-PLK

用于 Micro Motion™ 和罗斯蒙特™ 流量计的 ProLink III 和 ProcessViz 组态、维修和可视化工具

产品描述

高准的 ProLink 软件是一款基于 Windows 的直观软件应用程序,使您能轻松访问组态、评估及管理高准和罗斯蒙特流量计所需的所有信息。

高准 ProcessViz 是一个独立的软件解决方案,可以获取艾默生的高准 5700、4700、1600 或 4200 变送器的原始历史数据,并将其转化为易于使用的图形格式,从而提供流程快照。该软件是一款数据可视化工具,无需技术人员对数据进行操作处理,因而能节省时间。

操作系统
ProLink:Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista(安装 Service Pack 1 或更高版本)。注意:Windows XP(安装 ServicePack 3 或更高版本)兼容 ProLink III 4.3 或早期版本。iOS 和 Android 平板电脑版本可在 iOS 和 Google Play 商店获取。平板电脑版本仅与配有 Wi-Fi 显示选件的 5700 组态 I/O 变送器兼容。
ProcessViz:Windows 10、Windows 8、Windows 7、Windows Vista(安装 Service Pack 1 或更高版本)。
硬件要求
ProLink:
• 处理器 — Pentium 4 或更高版本(最低 1GHz,建议 2GHz 以上)
• 内存 — 最低 1GB,建议 2GB 以上
• 硬盘 — 1GB,32 位 (x86) Windows;2GB,64 位 (x64) Windows
• CD-ROM 驱动器 — 4 倍速或更快
ProcessViz:
• 处理器 — Pentium 4 或更高版本(最低 1GHz,建议 2GHz 以上)
• RAM — 最低 1GB,建议 2GB 以上
硬盘 — 1GB,32 位 (x86) Windows;2GB,64 位 (x64) Windows
CD-ROM 驱动器 — 4 倍速或更快
图像要求
ProLink 和 ProcessViz:视频 — 24 位真彩色图像或更高级别,最低分辨率 1024 x 768,首选 1280 x 800 或更高的宽屏分辨率
通讯协议
ProLink:协议(物理层), HART(Bell 202、RS-485),Modbus (RS-485),Modbus (USB),Modbus TCP(以太网)

特点

  • 通过直观的界面查看简洁明了的数据概要
  • 通过打印报告功能,方便地查看标定和组态数据,使您能够快速引用设备的设置
  • 通过在线过程变量趋势分析工具强调显示需要采取措施的过程控制点
  • 通过支持 HART、Modbus 和 Modbus/TCP 连接,改进了连接方式
  • 使用 Modbus/TCP 连接,实现了对仪表的远程诊断功能
  • 同步查看来自多个仪表的过程数据
  • 通过离线组态工具,缩短了与危险区域中仪表连接的时间
  • 每个仪表均随附 ProLink III Basic 和 ProcessViz 软件
  • 通过在线过程变量趋势分析工具强调显示需要采取措施的过程控制点
  • 原始过程数据即时可视化
  • ProcessViz 让客户有权力和能力识别并解决过程问题
  • 通过直观的界面查看简洁明了的数据概要

文档与图纸