无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-WindBlend-Control-Software

Winblend 混合过程控制软件

产品描述

艾默生 Winblend 是一款综合性的混合过程控制软件包,凝结了 50 余载的过程和行业知识。经验证,这款可扩展的预置软件解决方案成功帮助全球润滑油、润滑脂和化学品制造商高效管理、控制、优化和报告混合和清管操作。

特点

  • 可扩展型解决方案,从单一设备到整个工厂均可使用,可实现无缝集成,从而推动未来发展
  • 内置预混校验功能,确保路线、材料和混合罐的可用性,并结合 50 余年的现场验证的控制算法,从而确保批次间的规格统一性
  • 标准化用户友好型软件,提供可交互的界面,并减少操作所需的显示内容,使操作员可快速了解和操作系统
  • 与 ERP/SAP 系统集成,通过控制系统实现库存和物料管理,以自动安排、运行和报告批次
  • 系统数据库存储过往混合数据,可提供各种详细的混合报告
  • 全面诊断适用于混合和清管操作、系统硬件和仪器警报,以及防止批次执行错误的警报

文档与图纸