无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Surge Relief Solutions

水击泄压系统

产品描述

易于集成的封装压力缓冲系统提供全面的压力保护和流量测量,将经过现场检验的技术和深入的应用专长完美融合,确保管道完整性和 HSE 保护。

阀门尺寸
最大 16''(400 mm)
工作压力范围
高达 600 ANSI
过程温度
-50 ºC 至 +66 ºC (-58 ºF 至 +150 ºF)
过程产品
原油、LPG、精炼产品、石化产品、化学品
应用
贸易交接、非贸易交接、生产、液体管道、FPSO/FSO、精炼、罐区、仓储罐区
提供的设备/材料包括
阀门、过滤器、管道/接头、结构钢、仪表、氮气控制系统、布线、计量表(可选)
提供的服务包括
项目管理、工程/设计、采购、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务

特点

  • 借助高流量泄压阀,减少系统整体尺寸和重量
  • 利用即时响应管道喷涌的可靠、成熟的控制阀,可防止设备损坏和关闭
  • 利用可提供实时诊断的智能流量计,实现精准、可靠的流量测量
  • 符合包括 49 CFR 195 防护装置要求在内的本地/全球法规和标准
  • 借助拥有集中控制网络的系统数据管理集成,对您泄压系统的进行完全控制
  • 采用单一来源供应商,减少供应商的复杂度和不明确责任
  • 借助业界领先的工程专业技能,消除不确定性

文档与图纸