无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Simultaneous Metered Blenders

同步计量混合器

产品描述

同步计量混合器是一项采用高准科里奥利流量计和控制器的小型管道撬装解决方案,在执行进一步混合进行排出之前,同时将正确比例的组分注入集箱中。将艾默生的一流技术融入您的解决方案中,您可以节省时间,同时生产更多产品。

应用
润滑剂混合的中等范围体积批量
容量
最多2,500-25,000美制加仑或 8-85 公吨
给料精度
通常至少为 ± 0.05 %
给料技术
高准科里奥利流量计
材料
碳钢
工作范围
过程工程/设计、性能保障、设备供应采购、项目管理、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务和支持
供应范围
一站式集成系统,性能有保障。系统具有质量流量计、管道、阀门、仪表、无线仪表、泵、布线和控制系统
产品
基础油、化学添加剂、润滑油等散装液体

特点

  • 高准科里奥利流量计实现更高精度、更快的给料
  • 采用罗斯蒙特无线技术,节省安装成本和时间
  • 采用地板载荷要求相对较低的紧凑型撬装设计提升安装灵活性
  • 采用按照产品组提供可选分离的管道产品进料网络减少污染

文档与图纸