无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Bi Directional Pipe Provers

双向管状检验仪

产品描述

艾默生双向管道检验仪为每个流量计量装置提供自动化的现场标定,满足可持续测量,适当精度合规性和可重复性要求,并可降低财务风险。

流量速率
最大 42,000 BPH(6,677 m3/hr)
工作压力范围
最高 900 ANSI
过程温度
-196 °C 至 162 °C(-321 °F 至 325 °F)
有关仪表类型
液体超声波、涡轮、科里奥利、正位移
过程产品
原油、LPG、LNG、精炼产品、石化产品、化学品
应用
贸易交接、非贸易交接、生产、液体管道、FPSO/FSO、精炼、罐区、仓储罐区
提供的设备/材料包括
计量表、阀门、过滤器、管道/接头、结构钢、仪表、控制起/HMI、布线
提供的服务包括
项目管理、工程/设计、采购、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务

特点

  • 高精度、可定制现场计量验证,满足多种具体应用需求
  • 降低成本、最小化计量体积的不确定性、增强财务测量操作的责任
  • 借助专业工程设计,确保最优化验证系统
  • 利用自动数据记录,提高产能,最小化操作员的手动错误
  • 符合 API 第 4.2 章和个别应用设计规格的建议
  • 借助生命周期服务和维护计划,确保验证系统生命周期的可持续性和可靠性

文档与图纸