无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Automatic Drum Decant Units

料桶倾倒装置

产品描述

料桶倾倒装置能够以机械化、自动化的方式向混合物中添加少量添加剂。该装置配有传送带、称重传感器、控制装置、冲洗罐和旋转喷管。其独特设计甚至可用于传送一些最为粘稠的添加剂。通过实现自动化的配料、冲洗和传送,您可以利用我们的料桶倾倒装置提高效率和安全性。

应用
润滑油混合/生产、润滑脂生产/混合、专用化学品混合、食品和饮料混合、化学品和添加剂混合领域的少量液体添加剂
粘度范围
最高 15,000 厘沲
给料精度
± 1 kg
给料技术
称重传感器
残余流体
清洁后少于 2 kg
工作范围
过程工程/设计、性能保障、设备供应采购、项目管理、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务和支持
供应范围
交钥匙集成系统及性能保障、称重传感器、传送带、冲洗罐、倾倒喷管、泵、阀门、仪表、接线和控制系统
产品
封装在料桶或包装袋中的液体添加剂

特点

  • 可传送粘度最高为 15,000 厘沲的添加剂
  • 高精度的配料系统减小了混合振动、最大限度提高了添加剂的利用率并消除了人工错误
  • 利用倾斜装置倾斜料桶执行完整的传送,可充分传送和利用所有添加剂
  • 控制系统可自动设置容器阵列并具有添加剂验证功能,消除了人工错误
  • 具有手动、半自动和自动三种运行模式,提高了运行灵活性
  • 可根据配方要求选择最多 9 种不同的控制阶段,提高了运行效率
  • 利用在线清洗技术进行容器冲洗,减少了污染,缩短了批量之间的停机时间

文档与图纸