无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Emerson-P-Automatic Batch Blending Vessels

批量混合容器

产品描述

批量混合容器配有水平安装在称重传感器上的混合釜,并采用了在线清洗技术和集成式控制装置,可实现批量混合自动化。艾默生解决方案既可提供此配置,也可用其他产品替代称重传感器。而通过将称重传感器替换为高准科里奥利流量计,您可以缩短周期时间、增大产量和提高配料精度。

应用
润滑油混合/生产、专用化学品混合、化学品和添加剂混合领域的小型批量应用
容量
最多 250-6000 美制加仑或 1-20 公吨
给料精度
通常至少为 ± 1 kg
给料技术
称重传感器或高准科里奥利流量计
材料
不锈钢
工作范围
过程工程/设计、性能保障、设备供应采购、项目管理、制备、测试、启动/调试、培训、生命周期服务和支持
供应范围
交钥匙系统及性能保障、称重传感器、流量计、混合釜、管路、加热线圈、阀门、搅拌器、仪表、泵、接线、冲洗系统和控制系统
产品
基础油、化学添加剂、化学品、润滑油等液体

特点

  • 通过自动执行配料、混合、加热、排放和清洗,缩短停机时间和消除人工错误
  • 利用原位清洁技术自动清洗容器、减少污染、缩短批量之间的停机时间
  • 采用紧凑的交钥匙批量混合容器节省空间和基础设施成本
  • 可满足额外过程要求(例如加热/冷却和混合时间)的系统能提高灵活性
  • 使用高准科里奥利流量计可实现更快、更精确的混合
  • 充分利用集成式控制装置存储配方以及执行库存、实验室数据处理和调度等功能
  • 可靠的双区加热设计,高效地对各批量进行加热

文档与图纸