无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-936 Open Path Toxic Gas Detector

Rosemount™ 936 开路式有毒气体检测器

产品描述

Rosemount 936 开路式有毒气体检测器即使在尘土、雾气、雨水、冰雪或震动可能造成信号大幅衰减的严苛环境中也能对硫化氢 (H2S) 和氨气 (NH3) 进行连续监控。该有毒气体检测器采用紫外技术,最远可检测 200 ft (60 m)。Rosemount 936 开路式有毒气体检测器具有 ATEX、IECEx、FM/FMC、INMETRO、TR CU 和 SIL 2 (TÜV) 等全球认证。

时间常数/响应
T90 ≤ 10 秒
灵敏度范围
0-500 ppm.m
频谱响应
200-300nm
温度范围
-67 °F 至 +149 °F(-55 °C 至 +65 °C)
湿度范围
高达 95% 无冷凝(可短时承受 100% RH)
抗误报能力
不受太阳辐射、烃火焰和其它外部源影响
电源
标称 24 VDC (18-32 VDC)
加热镜面
消除镜面上的冷凝和结冰
质保
3 年
漂移
长期:满量程的 ± 5%
位移/对准偏差
±1°
被测气体
硫化氢(H2S) 或氨(NH3)
外壳材料
316L 不锈钢外壳
尺寸
发射端/接收端 10.5" x 5.1" x 5.1" (267 x 130 x 130mm)
重量
发射端/接收端 11lb (5kg)

特点

  • 高防误报性
  • 用于极端环境的加热光学元件
  • 内置数据记录仪(记录最多 100 个事件)
  • 实时诊断
  • 降低交叉灵敏度
  • 工厂标定气体设置,精度更高

文档与图纸