无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-928 Wireless Gas Monitor

Rosemount™ 928 无线气体监测器

产品描述

Rosemount 928 无线气体监测器可检测到远程应用中以前对监测器而言挑战大且成本高的硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)以及氧气耗竭(O2)。该无线毒气监测系统通过早期气体泄漏探测提高工作人员安全性,无需昂贵的接线,便可与 WirelessHART® 技术轻松集成。Rosemount 928 无线气体监测器可轻松连接到 Rosemount 628 通用气体传感器上,后者由一个无需工具的热插拔智能传感器模块组成。

工作温度
H2S: -40 °F 至 +122 °F (-40 °C 至 +50 °C)
O2 耗竭:-22 °F 至 +122 °F (-30 °C 至 +50 °C)
CO:-22 °F 至 +122 °F (-30 °C 至 +50 °C)
更新速率
1 秒到 60 分钟,供用户选择
时间常数/响应
H2S:
  • T20 < 8 秒
  • T50 < 10 秒
  • T90 < 45 秒
O2
  • T90 < 15 秒
检测范围
H2S:气体浓度水平 0-100 ppm(范围)
O2 耗竭:气体浓度水平 0-25%(体积比)
CO:气体浓度水平 0-1,000 ppm(范围)
电源
可更换配有 PBT 聚合材料外壳的本安锂-亚硫酰氯电源模块
天线类型
PBT/PC 集成式全向天线
湿度范围
H2S:10-95 % 相对湿度 非冷凝
O2:10-95 % 相对湿度 非冷凝
CO:5-95 % 相对湿度 非冷凝
外壳防护等级
IP66 防护等级 (IP) 过滤器
外壳材料
低铜铝(A360)或不锈钢
证书/认证
本质安全、CSA 1 分类和 ATEX/IECEx 0 区
产出
IEC 62591 WirelessHART 2.4GHz DSSS.可选离散输出,支持区域报警
精度
H2S:±3 ppm 或 10% 读数,以较大者为准
O2 耗竭:供气中氧气含量的 ±0.5 % 内
CO:6 ppm 或 10 % 读数,以较大者为准

特点

  • 热插拔电化学传感器模块具有寿命终止诊断功能,可在现场安装,无需工具
  • 可替换本安亚硫酰氯锂电源模块具有两年以上的使用寿命,在危险区域也可轻松更换。
  • WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 简明、直观的安装,快速添加气体泄漏安全监测功能,省去布线成本
  • 与传统有线气体监测器相比,高性能气体泄漏监测的精度达到 ±3 ppm 或读数的 10%(以较大者为准)

文档与图纸