无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-925 Fixed Gas Detection Transmitter

Rosemount™ 925 固定式气体检测变送器

产品描述

Rosemount 925 固定式气体检测变送器设计用于 Rosemount 625 气体传感器,已获得最新的危险区域和性能标准全球认证。

工作温度
-40 至 +158 °F(-40 至 +70 °C)
加热器开启时 -67 至 +158 °F(-55 至 +70 °C)
传感器类型
Rosemount 625 非色散红外传感器
输出
4-20 mA,采用 HART® 7 协议,继电器
显示器/界面
一体化 LCD 显示器显示警报状态和诊断信息。
湿度范围
0-95% 相对湿度,非冷凝
电源
供电区间:18 至 30 VDC
最大功耗:加热器开启时4.0 W
精度
气体精度:±3% LEL < 50% LEL and ±5% LEL > 50% LEL
4-20 mA 精度:量程的 ±0.1%

特点

  • 此变送器可以适配各类可燃气体传感器。

文档与图纸