Rosemount-P-GDA Aspirators

GDA - 气体与烟雾吸气系统

产品描述

GDA 气体与烟雾吸气系统提供独特的解决方案,可在不便放置检测器的区域中准确地监测气体和/或烟雾侵入。吸气烟雾检测系统可用于高工作温度和低工作温度环境。常见的吸气烟雾检测器应用包括:原油钻探区域和存储罐、FPSO 压载箱、FPSO 转塔滑动门、近海立管沉箱,以及燃气涡轮进气和排气区域。

安装
316 不锈钢机箱或不锈钢背板
耗气量 / 测量点
1.0 L/min/通道 @ 100 psi
时间常数/响应
三 (3) 秒通过吸气模块再加 0.25 至 0.75 s/m 的采样管所需时间,取决于检测器类型
认证
提供 SIL 级低流量报警

特点

  • 模块化标准组件设计
  • 每一通道内均内置吹扫和标定气体按钮
  • 每一通道内均有低流量报警
  • 适用于危险区域 1 区和 2 区
  • 配备防爆泵的版本
  • 吸入器内部可抗 H2S 腐蚀
  • 提供 SIL 级低流量报警
  • 使用符合行业标准的气体和烟雾检测器

文档与图纸