无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Net Safety-Millennium II ST3 XChem Toxic Gas Sensor

Net Safety™ Millennium II ST3 XChem 有毒气体传感器 [Electrochemical]

产品描述

Net Safety Millennium II ST3 XChem 电化学毒气传感器特异性高、响应快、寿命长。这些毒气传感器可以检测硫化氢、一氧化碳等气体,也可以监测含氧量。所有 Net Safety Millennium ST3 毒气传感器均兼容 Net Safety Millennium II 基础型(M2B)通用气体变送器、Net Safety Millennium II(M21)单通道通用气体变送器或 Net Safety Millennium II(M22)双通道通用气体变送器。其设计采用“SimpleClick”传感器元件,功耗低。

工作温度
H2S: -40 °F 至 +140 °F (-40 °C 至 +60 °C)
CO: -4 °F 至 +122 °F (-20 °C 至 +50 °C)
O2 -4 °F 至 +122 °F (-20 °C 至 +50 °C)
外壳防护等级
IP64
重量
不锈钢:3.5 镑(1.4 公斤)
1 镑(0.4 公斤)
湿度范围
15-90% 无冷凝
证书/认证
I 类 1 区 BCD 组 T5
Ex d IIB+ H2 T5
I 类 1 区 AEx d IIB +H2 T5
Ex d IIB+H2 T5 Gb
IP64
质保
2 年

特点

  • 气体传感器寿命终止诊断
  • 即插即用设计,变送器会自动识别毒气传感器配置
  • 功耗低,使用时间长
  • 现场可选的气体范围
  • 能够在恶劣的工业环境中运行

文档与图纸