无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Net Safety-Millennium II Single Channel Transmitter

Net Safety™ Millennium II 单通道变送器

产品描述

Net Safety Millennium II(M21)单通道通用气体变送器可配备各类毒气或可燃气体传感器,如红外、催化燃烧、电化学等传感器。气体传感器进行预标定,就能轻易连接气体变送器,变送器识别新安装的传感器,自动上传传感器的具体配置概要文件。

外壳防护等级
IP66 (铝),IP67(不锈钢),IP64(带传感器)4X 型
证书/认证
FM6320、ANSI/ISA 12.13.01、CSA 22.2 No. 152:2006、IECEx
安装
表面安装/管道安装/导管安装
重量
铝:5.5 磅(2.5 千克),不锈钢:7.0 磅(3.2 千克)
质保
3 年

特点

  • 通用气体变送器 — 兼容所有传感器类型(红外式、催化燃烧式和电化学式)
  • 电压范围宽,则稳定性和系统兼容性更强
  • 能耗最低
  • 全面诊断事件和数据记录
  • 直观的菜单系统为操作人员提供非侵入式设置和校准界面
  • 现场可选的气体曲线和范围
  • 传感器间隔距离长 (+2,000 英尺/600 米)

文档与图纸