无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Net Safety-Millennium II Dual Channel Transmitter

Net Safety™ Millennium II 双通道变送器

产品描述

Net Safety Millennium II (M22) 双通道通用气体变送器经过重新设计,包含现场管理员和操作员所需的创新功能,即使在极端条件下也能拥有可靠的日常运营。

外壳防护等级
IP66 (铝),IP67(不锈钢),IP64(带传感器)4X 型
证书/认证
FM6320、ANSI/ISA 12.13.01、CSA 22.2 No. 152:2006、IECEx
安装
表面安装/管道安装/导管安装
重量
铝:5.5 磅(2.5 千克),不锈钢:7.0 磅(3.2 千克)
质保
3 年

特点

  • 一个气体变送器覆盖两个探测点
  • 通用气体变送器 — 兼容所有传感器类型(红外式、催化燃烧式和电化学式)
  • 电压范围宽,则稳定性和系统兼容性更强
  • 低功耗
  • 在单个气体变送器上集成和匹配所有气体传感器类型,覆盖更广,应用更灵活
  • 全面诊断事件和数据记录
  • 直观的菜单系统为操作人员提供非侵入式设置和校准界面,以及现场可选的气体曲线和范围
  • 传感器间隔距离长(+2,000 英尺)

文档与图纸