无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-975UR Ultraviolet Infrared Flame Detector

罗斯蒙特™ 975UR 紫外红外火焰检测器

产品描述

Rosemount 975UR UV/IR 火焰检测器感知电磁频谱短波区域紫外和红外部分的辐射能量,可检测烃类燃料和气体火灾。对两个传感器的信号进行频率、强度和时长分析。在 UV 和 IR 传感器中同时检测到辐射能量会触发报警信号。UV 传感器采用了特殊逻辑电路,有助于防止太阳辐射引起的误报。

通讯协议
可选 HART™ 通讯,加载在 0-20 mA 模拟电流上 (FSK) — 用于维护、改变组态和资产管理,提供毫安电源输出接线选项。RS-485 Modbus 可以和电脑进行通讯
环境温度
工作温度:-76 °F 至 +185 °F(-60 °C 至 +85 °C)
存储温度:-76 °F 至 +185 °F(-60 °C 至 +85 °C)
外壳防护等级
316L 电抛光不锈钢
重型无铜(少于 1%)铝,聚氨酯涂层
安装
316L 不锈钢,电抛光表面
尺寸
检测器 4"x 4.6"x 6.18" (101.6 x 117 x 157 mm)
重量
检测器(不锈钢 316L)6.3 lb (2.9 kg)
检测器(铝)2.8 lb (1.3 kg)
倾斜安装支架 2.5 lb (1.1 kg)
证书/认证

ATEX 和 IECEx:

  • Ex II 2 G D
  • Ex db eb op 为 IIC T4 Gb
  • Ex tb op 为 IIIC T110 °C Db
  • (Ta -50°C 至 +85°C)IP66/68

FM/FMC

  • I 类,1 分类,B、C 和 D 组,T4A
  • II、III 类,1 分类,E、F 和 G 组,T4A
  • I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组,T4
  • Ta = -50°C 至 +85°C
  • 6P 型,IP66/68 2 m 使用 45 分钟

CSA/US:

  • I 类,1 分类,B、C 和 D 组,T4
  • II、III 类,1 分类,E、F 和 G 组,T4
  • I 类,2 分类,A、B、C 和 D 组,T4
  • Ta = -50°C 至 +85°C
  • 6P 型,IP66/68 2 m 使用 45 分钟

TR CU (EAC):

  • 1 Ex db eb op 为 IIC T4 Gb X
  • Ex tb op 为 IIIC T110°C Db X
  • (-55°C Ta +85°C)

性能:

  • EN 54-10 (VdS)
  • FM 3260

可靠性:

  • 设计达到 IEC 61508 — SIL 3 (TÜV)

船用:

  • MED “舵轮标志” (DNV)

 

特点

  • UV/IR 双传感器
  • 三种灵敏度等级,应用广泛
  • 低于 20 msec (Exp./1 sec) 的高速响应
  • 日盲检测,防止误报
  • 自动和手动非放射性紫外自检,确保处在持续稳定的工作状态
  • 镜面加热 - 适用于环境恶劣的场所(雪,冰,冷凝)
  • 继电器 (3),用于报警、故障、辅助
  • 0-20 mA(阶跃)
  • HART™ 协议,用于维护和资产管理
  • 高可靠性 — MTBF — 至少 150,000 小时
  • 5 年质保
  • 用户可以通过 HART® 7 或者 RS-485 Modbus® 编程

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-9条备品备件和附件结果(共9条)
:
罗斯蒙特™ 975 倾斜安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 防雨罩(不锈钢)
项目类型
电源盖
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
电源盖
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 2" 管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 3" 管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 风罩
项目类型
护盖
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
护盖
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 火焰模拟器备用电池套件
项目类型
电池
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
电池
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 防雨罩(ABS 塑料)
项目类型
电源盖
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
电源盖
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特™ 975 法兰管道安装支架
项目类型
安装支架
产品类型
配件和零件
兼容性
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器
供应情况
项目类型
产品类型
兼容性
安装支架
配件和零件
罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器
罗斯蒙特 975HR 红外氢气火焰检测器
罗斯蒙特 975UF 超快紫外红外火焰检测器
罗斯蒙特 975UR 紫外红外火焰检测器