无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-roxar-polyoil-umbilical-poly-tector

PolyOil 柔性管 Poly-Tector

产品描述

该 Poly-Tector 提供安全、易用、可靠的“取油管”柔性保护,适用于中间接头和交叉连接应用。Poly-Tector 灵活性大,有用于螺纹和连接接地钻杆两种型号,也可用于钻杆下管柱。低密度聚合物安全、轻便且易于操作,可以定制以适配实际的柔性管尺寸或组态,而且显著节省成本。

应用
修井、下入管柱、完井和采油树、内立管、海底干预、油管安装、钻杆安装、多柔性管、立管外部。

特点

  • 出色的柔性管保护,比金属更能保护脆弱设备(井口、管状起重运输设备、海上立管等)。
  • 重量效率使 Poly-Tector 可以在进行几何优化后仍然具有受控且安全的工作重量,确保在钻机现场安全操作并安装。无需特殊接头或起重辅助设备。
  • 通过更灵活的部署降低成本。
  • 铰链设计可实现快速安装和轻松改装;肘节/活接头螺栓确保快速锁定。
  • 低摩擦材料,耐磨。不易腐蚀。
  • 简单而形状稳固的设计 – 不太可能意外中断。
  • 轻质聚合物可以漂浮(低 SG 材料),在发生分离或损坏的情况下取回原本不太可能找到的部件。

文档与图纸