无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-wear-joint

PolyOil Poly-WearJoint 套管耐磨接头

产品描述

PolyOil Poly-WearJoint™ 是一款安全、高效且经济实惠的取油管偏转器系统,可确保钻机改道系统顺接地钻杆外部的柔性或辅助管线排布,防止气侵膨胀袋的危险。WearJoint™ 是一种互锁模块化堆栈系统,可在完井和修井作业期间抵抗压力并提高钻井平台的安全性。

应用
完井运行、修井、DST、深水

特点

  • 轻巧的模块化堆栈系统可快速部署,操作简便。
  • 通过更灵活的部署降低成本。
  • 气侵时流量改道。
  • 柔性输油管保护。
  • 高冲击、耐磨材料;摩擦力小于金属。
  • 标准型号变型或全新或特殊的应用设计交货时间快。
  • 迅速铣削而成。
  • 轻松进行肘节和活接头螺栓闭合。

文档与图纸