无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-roxar-polyoil-poly-glider-centraliser

PolyOil Poly-Glider 扶正器

产品描述

PolyOil Poly-Glider™ 扶正器是首款具备可降低摩擦系数效应的商用扶正器,可提高油井施工和套管钻井中的扭矩和使阻力降低。该扶正器已经受过严酷和磨蚀应用的考验;对大多数井液具有很强抗性;具备出色的抗冲击性和耐磨性;是裸井环境的理想选择。

应用
管道扶正器、井网扶正、减少摩擦、隔热、电绝缘

特点

  • 非金属接触;摩擦力低于金属。
  • 比传统控制管线类型轻了多达 7 倍;有效减少衬垫重量。
  • 经过实践证明的耐磨和非腐蚀性材料。
  • 通过更灵活的部署降低成本。
  • 由于设计轻巧,在钻机现场操作更轻松、更安全。
  • 浮力大——有助于管件浮于孔中。
  • 配备经过特殊电镀的钢制止动环(预装锁定螺钉)。
  • 适用于轻微紧点。

文档与图纸