无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Roxar-P-Downhole-Equipment

Roxar™ 井下网络控制器(DHNC)

产品描述

Roxar 井下网络控制器可提供出色的洞察力和生产操作的控制。这款先进的设备为操作员提供建立智能井下网络 (IDN) 所需的全面信息,该网络可在单线缆上连接多达 32 个传感器。所获取的高精确度的压力和温度信息对于同时管理一系列油井或独立区域价值非凡,并可赋予操作员更好的生产控制能力。

工具的最大数量
RS422、10Mbit 以太网、RS485(可选)
电缆要求
1 TEC(单导线或双导线)
最大电缆长度
16,000m (52,400ft)
主要接口
RS422、10Mbit 以太网
主要协议
MODBUS RTU、TCP

特点

  • 为集成井下网络提供电源和通讯
  • 向 SCADA 提供数据和诊断信息
  • DHNC 卡符合 IWIS 标准
  • 该卡可放置在甲板表面采集单元或海底控制模块中

文档与图纸