无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-320-12-0010 HP and HT Transducer

Paine™ 320-12-0010 精确压力与温度变送器

产品描述

Paine™ 320-12-0010 精确压力与温度变送器设计采用基于微处理器的最新技术,可通过一个易用的通讯接口提供数字测量。该变送器还采用全焊接小型外部外形规格,能够在腐蚀环境中操作。这款设备以出色的长期稳定性实现在严苛应用工况中的可靠性能和精确数字测量。

测量范围
高达 30000 psia(2069 bar)
工作温度
-40 °C 至 175 °C(-40 °F 至 347 °F)
过程介质
与 NO7718 兼容的流体和气体,固溶退火并老化至 40 HRC 最大硬度
压力端口/接头
除孔径外均符合 MS33656-E3 标准

特点

  • 微处理器技术提供精确的数字测量,以实现最高精度
  • 设计采用简单便捷、易于使用的通信接口,以提高效率
  • 外部形状因数小,因而经久耐用,可承受腐蚀环境
  • 高精度数字变送器具有长期稳定性,以便确保性能稳定可靠
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸