无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-310-38-520 HP and HT Transducer

Paine™ 310-38-520 高压高温传感器

产品描述

Paine™ 310-38-520 高压高温传感器可在腐蚀性环境中提供实时的高温高压测量。这种高精度的传感器可以提供 mV/V 的标称输出,总误差范围为满量程的 ±0.02%。设备坚固耐用,使用紧凑型全焊式密封结构,十分适合井下、石油钻井、气体压力及温度监控和其他工业应用。

测量范围
高达 35000 psia (2413 bar)
工作温度
-40°C 至 218°C(-40°F 至 425°F)
过程介质
与合金 UNS NO7718 解决方案相兼容,退火并老化至 40HRC Inconel® 718的最低硬度
压力端口/接头
按照 MS33656-E3,使用退火的 Inconel 600 可换式封口

特点

  • 提供实时的压力与温度测量,以优化控制与监测
  • 提供较小的 ½-in.直径外形规格
  • 全焊接、密封加固设计在高度易腐蚀的环境中表现良好
  • 设计用于测量高达 35000 psi (2413 bar) 的压力,以实现应用的适应性
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸