无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-220-11-0010 Pressure and Temperature Trasnmitter

Paine™ 220-11-0010 压力变送器

产品描述

凭借成熟的传感器设计和技术,Paine™ 220-11-0010 压力和温度变送器是井下和海底数字压力及温度测量的创新型解决方案。该变送器可在油气勘探与开采以及其他应用中提供连续、可靠和准确的数据。该装置具有紧凑、耐腐蚀的结构,可承受恶劣条件并提供卓越的长期稳定性。

测量范围
0-5000 至 0-30000 psia (345 至 2069 bar)
工作温度
-40 °C 至 150 °C(-40 °F 至 302 °F)
过程介质
与合金 UNS N07718 解决方案兼容的流体和气体,老化至 40HRC 最大硬度
压力端口/接头
AS4395-E04 标准

特点

  • 紧凑型防腐设计可承受恶劣环境,持久耐用
  • 出色的长期稳定性使其具有一致、可靠的性能
  • 压力测量范围高达 30000 psia (2068 bar),可灵活应用
  • 支持 -40°C 至 150°C(-40°F 至 302°F)的工作温度,可满足许多过程要求
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸