无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-212-40-020 HP and HT Transducer

Paine™ 212-40-020 高压高温变送器

产品描述

Paine™ 212-40-020 高压高温变送器是一款微型 VDC 高压/高温 (HP/HT) 组合传感器,专门用于极端条件的油田应用。该变送器融入了创新性设计和绝缘硅 (SOI) 技术,可执行精确连续的高温测量。而作为一款紧凑型变送器,该设备设计小巧,直径只有 ½ 英寸,测量精确而可靠。

测量范围
高达 30000 psia(2069 bar)
工作温度
-40°C 至 410°C(-40°F 至 210°F)
过程介质
与合金 UNS N07718 解决方案相兼容的任何介质,退火并老化至 Rockwell C 40 Inconel® 718 的最高硬度
压力端口/接头
符合 MS33656-E3 标准

特点

  • 采用 SOI 技术进行精确、持续的高温测量
  • 紧凑型弹性设计,可承受恶劣环境
  • 提供 ½-in.小直径外形规格
  • 用于高压与高温范围(高达30000 psia 或 2069 bar),以实现持久的解决方案
  • 定制化的变送器选项,适用于具体的使用需求。

文档与图纸