无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-211-50-070 HP and HP Transducer

Paine™ 211-50-070 高压高温传感器

产品描述

Paine™ 211-50-070 高压高温传感器是一款耐用的高压/高温 (HP/HT) 组合传感器。该紧凑型设备使用全焊式构造,可在高冲击、高振动环境中确保准确、可靠、可重复的测量。凭借最高可承受 260°C (500°F) 的应用温度,该传感器是适用于近海、井下、发电及工业应用的卓越解决方案。

测量范围
绝压
工作温度
23 °C 至 260 °C(75 °F 至 500 °F)
过程介质
与合金 UNS N07718 解决方案相兼容的任何介质,退火并老化至40HRC 与 Inconel 718的最低硬度
压力端口/接头
符合 MS33656-E3 标准,使用退火的 Inconel 600 可换式封口

特点

  • 设计用于测量高达 30000 psi (2068 bar) 的生产条件
  • 承受极端环境中的高压与高达 260° (500°F) 的操作环境
  • 提供较小的 ½-in.直径外形规格
  • 全焊接密封设计,在恶劣的腐蚀环境中,持久耐用、恢复能力强、稳定性高
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸