无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-P-211-37-520 Precision HP and HP Transducer

Paine™ 211-37-520 高压高温传感器

产品描述

Paine™ 211-37-520 高压高温传感器是一款高压/高温 (HP/HT) 组合传感器,用于在极端工况中执行测量。该传感器按设计可承受最高为 204 °C (400 °F) 的应用温度。其外形小巧,并使用全焊式密封结构,可在严苛环境中运行,是井下、海底以及工业设计的理想解决方案。

测量范围
高达 30000 psia (2068 bar)
工作温度
23°C 至 204°C(-40°F 至 400°F)
过程介质
与合金 UNS N07718 解决方案相兼容的任何介质,退火并老化至 Rockwell C 40 Inconel® 718 的最高硬度
压力端口/接头
符合 MS33656-E3 标准,使用退火的 Inconel 600 可换式封口

特点

  • 设计用于测量高达 30000 psi (2068 bar) 的生产条件
  • 承受高达 400°C (204°F) 的操作温度,以满足极端条件下的应用需求
  • 提供较小的 ½-in.直径外形规格
  • 全焊接密封设计,在恶劣的腐蚀条件中,持久耐用、恢复能力强、稳定性高
  • 可定制的传感器选项,适合针对具体情况进行设计

文档与图纸