无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Paine-420-52-0010 Series Pressure Transmitter

Paine 420-52-0010 系列压力变送器

产品描述

该产品现已停产。您可从下面获取相关文档和图纸。
如有测量需求,请联系当地艾默生代表。

精度
0.02%
稳定性
每年最大为满量程的 0.02%
测量范围
最高 20,000 PSIA (1379 BAR)
工作温度
14° F 至 347° F(‐10° C 至 175° C)
输出
原始周期被调振荡器
认证
每个仪表均附有标定数据证书

文档与图纸