无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051 Wireless Level Transmitter

罗斯蒙特™ 2051L 无线液位变送器

产品描述

罗斯蒙特 2051L 无线液位变送器具有多种过程连接件和材质选项,可配合 WirelessHART® 技术执行液位测量。此无线设备的 SmartPower™ 模块可实现最长为 10 年的免维护运行,并可现场更换。较之传统装置,此款变送器性能更加优异,并拥有 Tuned-System™ 组件和直接安装选项。

产品

Search
第1-1条产品搜索结果(共1条)
2051 Wireless Level Transmitter
1199 Diaphragm Seal System
最大工作压力
高达 300psi (20.68bar)
过程温度范围
基于填充液 - 最高 401°F (205°C),最低 -157°F (-105°C)
通信协议
WirelessHART®
密封系统类型
直接安装、调整型系统
变送器连接件
焊接可维修式
过程连接件
法兰式:ANSI/ASME、EN/DIN、JIS
过程接液材料
316L SST、合金 C-276、钽
诊断
基本诊断
认证
NACE®、危险场所,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
  • 调整型系统液位组件和直接安装,为液位应用提供了出色性能
  • 优化密封系统结构可确保在恶劣的工艺条件下进行质量测量
  • SmartPower 模块最长能免维护运行 10 年,并可以在不卸下变送器的情况下进行现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸

备品备件和附件

Search
第1-10条备品备件和附件结果(共28条)
: