无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051CFP Integral Orifice Flowmeter

罗斯蒙特™ 2051CFP 一体化孔板流量计变送器

产品描述

罗斯蒙特 2051CFC 一体式孔板流量计能提供可靠的流量测量。该流量计在其附带短管上带有一体式孔板一次元件,可用于小尺寸管线(15 - 40mm 或 0.5 - 1.5in)的准确流量测量。这款经安全认证的变送器还具有本地操作员界面 (LOI),便于进行现场调试。该设备提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

质保
5 年质保
量程比
高达 100:1(5:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 1000inH2O (2.48bar)
管径
0.5 至 1.5in.(15 至 40mm)
输出
差压、标度变量
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
过程接液材质
316 不锈钢
诊断
基本诊断
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 一次元件集成在仪表表体内,易于安装
  • 孔板适用于 15 - 40mm (0.5- 1.5in.) 的小口径管道,可提高流量测量精度和可重复性
  • 本地操作员界面提供易使用的菜单和内置配置按钮,可简化调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸