无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Rosemount-2051CFC Orifice Plate Flowmeter

罗斯蒙特™ 2051CFC 紧凑型孔板流量计

产品描述

罗斯蒙特 2051CFC 紧凑型孔板流量计拥有易于安装且可提供行业标准性能的设计,为您提供可靠的流量测量。这款流量计采用获得专利的 4 孔调节的紧凑型孔板或均速皮托管,可针对回路控制、流量监控和贸易交接应用提供流量测量。该一次元件的管径尺寸可达 12in. (300mm),专为气体、液体和蒸汽工况而设计,能够在苛刻的工艺条件下运行良好。该设备提供多种通讯协议,包括 WirelessHART®。

质保
长达 5 年有限质保
量程比
高达 100:1(5:1 流量量程比)
测量范围
差压高达 1000inH2O (2.48bar)
管径
0.5 至 12in.(15 至 300mm)
输出
差压、换算变量
通讯协议
4-20 mA HART®、WirelessHART®、FOUNDATION™ 现场总线、PROFIBUS®、1-5 V 低功耗 HART®
过程接液材质
316 不锈钢
诊断
基本诊断
证书/认证
通过独立第三方实施的基于 IEC 61508 的 SIL 2/3 认证、NACE® 认证、危险场所认证,请参阅完整的规格,获得认证的完整列表
更新速率
1 秒钟到 60 分钟,用户可选
电源模块使用寿命
最长 10 年,可现场更换(单独订购)
无线范围
内部天线 (225m)

特点

  • 完整的流量组件经过泄漏测试和标定,可将泄漏点减少 70% 并简化安装
  • 一次元件的设计可实现可靠、准确的气体、液体和蒸汽流量测量
  • 孔板可用于 0.5 - 12in. (15 - 300mm) 的口径,可实现应用灵活性
  • 本地操作员界面提供易使用的菜单和内置配置按钮,可简化调试
  • SIL 2/3 认证,符合 IEC 61508(经第三方认证)和用于安全安装的 FMEDA 数据的先验证书
  • 采用获得专利的 4 孔设计,能对湍流实现准确测量流量,并且上游和下游只需两倍管径 (2D),降低了对直管段长度的要求
  • 紧凑型均速管安装在突面法兰之间,安装简便
  • WirelessHART® 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • SmartPower 模块最长能无故障运行 10 年,无需拆卸变送器即可现场更换
  • 无需布线即可在测量点快速进行设备安装

文档与图纸