无可用图像
无可用图像
您的请求正在处理。
Micro Motion-SGM

高准 SGM 气体比重计

产品描述

气体比重计能够快速响应并直接计量气体比重、分子量以及相对密度。

比重范围
0.1 至 3(典型值)
精度
高达读数的 ± 0.1%
参比室压力
20 °C 时,绝对压力为 1.2 至 7.0 bar(68 °F 时绝对压力为 17 至 101 psi)
气源压力

 •最小值:1.4 bara (20 psia)
 •最大值:12 bara (174 psia)
温度范围

 •–18 °C 至 +50 °C(–0 °F 至 +122 °F)
材料

 •内衬:416 不锈钢
 •传感器外壳:316L 不锈钢
 •参比室:铝合金
现场操作面板(可选)

 •双行 LCD 显示屏。
 •可以 90 度为增量在变送器上旋转,便于查看。
 •适用于危险区域操作。
 •适用于危险区域组态和显示的光控开关。
 •玻璃透镜。
 •三色 LED 指示仪表和警报状态。
显示功能

 •查看过程变量
 •查看和确认警报
 •组态毫安和 RS-485 输出
 •支持已知密度校验 (KDV)。
 •支持多种语言
变送器输出通道
可用输出通道(取决于电气界面选项):
 •一路或两路外部供电(无源)4–20 毫安输出
 •通道 A 为 4–20 毫安 + HART
 •通道 B 为 4–20 毫安
 •一路外部供电(无源)时间周期信号 (TPS) 输出
 •一路外部供电(无源)离散输出
 •一路 Modbus/RS-485 输出
仪表核准、标定和 认证
适用的核准机构和类型:
•ATEX
•CSA C-US
•IECEx

特点

  • 快速直接的气体比重、分子量、相对和基本密度测量
  • 同时计算最多四种气体纯度曲线,可辅助氢冷式发动机每个周期的运行
  • 吹扫无需重新组态或校准
  • 可查看多变量输出,包括氢气纯度、热值/BTU、沃泊指数和质量或标准体积流量
  • 危险区域认证的顶部安装型变送器可扩展用途,支持本地组态和显示
  • 高级内部诊断功能可快速验证仪表健康及状态
  • 支持多个同步协议,可连接至 DCS、PLC 和流量计算机
  • 通过 详细原理图工具 了解专用密度计和粘度计的更多信息。

文档与图纸